??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Opis
RED-bean-A
Lista materiałowa
3J3FQOJ1F
ORDERNO
3J3FQOJ1F
ADVANCED_FEATURES
zaawansowane funkcje
MU-MIMO
BT_RADIO
bt radio
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ i wsteczna kompatybilność z v1.x i v2.x + zwiększona szybkość transmisji danych
CHANNEL_SIZES
rozmiary kanałów
20/40/80 MHz
CHIPSET
chipset
QCA9377
DESCRIPTION
opis
RED bean to wysokowydajny moduł SDIO do montażu powierzchniowego o bardzo niskim poborze mocy, łączący jednostrumieniowe Wi-Fi 11ac Wave2 i Bluetooth® 5.0 w bardzo małej obudowie.
OUTPUT_POWER
moc wyjściowa
Do 20 dBm
OVERVIEW
przegląd
RED bean to dwuzakresowy moduł bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 i Bluetooth 5.0 SDIO3 zoptymalizowany pod kątem niewielkich rozmiarów i niskiego zużycia energii. Oparty jest na chipsecie Qualcomm QCA9377-3. Posiada zintegrowany dwuzakresowy (2,4 i 5 GHz) 1x1 802.11ac Wave2 Wi-Fi (obsługujący MU-MIMO) i Bluetooth® 5.0 transceivery i połączone w bardzo małej obudowie (17 x 12 mm ze złączem RF i 24 x 12 mm ze zintegrowaną anteną). Moduł radiowy obsługuje zaawansowane techniki oszczędzania energii. Bluetooth obsługuje zarówno transmisje Class1, jak i Class2, a zaawansowane mechanizmy koegzystencji pozwalają na bezproblemową współpracę z Wi-Fi, zapewniając dobrą jakość i wysoką wydajność. Sterowniki oprogramowania RED bean są dostępne dla systemów operacyjnych Linux, Windows 10 i Android.
PRODUCT_VERSIONS
wersje produktu
RED bean A - zintegrowana ceramiczna antena dookólna dwuzakresowa, RED bean C - wersja podłączana do anteny zewnętrznej
SIZE
rozmiar
17 x 12 mm ze złączem i 24 x 12 mm z anteną
TEMPERATURE_RANGE
zakres temperatur
-40 do +85°C
WI_FI_RADIO
radio wi-fi
802.11a/b/g/n/ac Wave2, 2,4 i 5 GHz, 1x1 SiSo, szybkość transmisji danych 433 Mb/s
NAME
nazwa
3J3FQOJ1F
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions