??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社岩田製作所
説明
RD-Z型タイプ
部品表
FSRDZX040-S
MAT
材質
SUS304
A
基準寸法
40 mm
L
寸法
71 mm
MASS
質量
58 g
CNSORDERNO
品番
FSRDZX040-S
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions