??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Harken
Description
Ratchamatic HTE Blocks
Bill of material
57 mm Ratchamatic® HTE Block — Swivel
ORDERNO
MAXIMUM_LINE____IN_
maximum line ø (in)
38 in
MAXIMUM_LINE____MM_
maximum line ø (mm)
10 mm
MAXIMUM_WORKING_LOAD__KG_
maximum working load (kg)
227 kg
MAXIMUM_WORKING_LOAD__LB_
maximum working load (lb)
500 lb
SHEAVE____IN_
sheave ø (in)
2 14 in
SHEAVE____MM_
sheave ø (mm)
57 mm
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions