??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 223
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Raccord de réduction droit avec étanchéité conique Série S, ISO 8434-1-RDSW - Raccordement des tubes selon DIN 2353 / ISO 8434-1, étanchéité conique adaptée à la forme de perçage W DIN 3861 / ISO 8434-1
Nomenclature
1181602038
BZ
Référence
VK
Référence de commande
REIHE1
Diam. ext. tube d1
mm
REIHE2
Diam. ext. tube d2
mm
RHR2
d2 x s
mm
PN
Pression
bar
DY
Bohrung
mm
L2
Longueur l2
mm
SW1
Ouverture de la clef SW1
mm
SW3
Ouverture de la clef écrou-raccord
mm
INFO
Info
Catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions