??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 102
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Raccord à 45° vissé orientable avec étanchéité conique Raccord de combinaison - Filetage : métrique, cylindrique, forme E, étanchéité par bague d’étanchéité profilée PEFLEX
Nomenclature
1170552009
VK
Référence de commande
BZ
Référence
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Informations supplémentaires
Info
INFO3
Détermination de la longueur des tubes
REIHE1
Diam. ext. tube d1
mm
RHR1
d1 x s
mm
PN
Pression
bar
GEWD2
Filetage d2
L1
Longueur l1 env.
mm
L2
Longueur l2
mm
L3
Longueur l3
mm
L5
Longueur l5
mm
SW1
Ouverture de la clef SW1
mm
SW2
Ouverture de la clef SW2
mm
SW3
Ouverture de la clef écrou-raccord
mm
I
Longueur du filetage i
mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions