??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Quick-action clamp on a pneumatic glide foot - -
Bill of material
270200
BEST
Order No.
270200
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
AUSF
Version
With external vacuum connection
B
Width
54 mm
B1
Width
145 mm
H
Height
56.5 mm
L
Length
60 mm
L1
Length
157 mm
GEW
Weight
3,3 kg
BS
Description
Информация
Infotext
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions