??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Quick-action clamp on a pneumatic glide foot - -
Bill of material
270200
BEST
Order No.
270200
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
AUSF
Version
With external vacuum connection
B
Width
54 mm
B1
Width
145 mm
H
Height
56.5 mm
L
Length
60 mm
L1
Length
157 mm
GEW
Weight
3,3 kg
BS
Description
情報
Infotext
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions