??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Quick-action clamp for special mounts - -
Bill of material
273300
BEST
Order number
273300
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39
B
width
53,5 mm
H
Height
11,5 mm
L
Length
60 mm
BS
Description
Информация
Infotext
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions