??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
QSPLKG18 - cartridge
Bill of material
132947 QSPLKG18-10
TNR
Part number
TYP
Type
D
Tubing outside diameter
mm
NENN
Nominal size
mm
D5
17.700 mm
D6
mm
L
mm
L5
7.750 mm
L6
mm
L7
mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions