??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Arkalumen
Description
QC40SG-220008S-24V
Bill of material
QC40SG-220008
ORDERNO
QC40SG-220008
KEY_PRODUCT_FEATURES
key product features
Designs focused on balancing performance and cost High efficacy: 2000 lm, 4000 lm, and 8000 lm LED modules operating at >170 lm/W Aluminium core PCB allow for excellent heat dissipation CCT options from 2200K – 6500K, up to 95 CRI available Precise color options available including Red, Green, Blue, Amber Zhaga Book 7 compliant arrays available
WIDE_RANGE_OF_PRECISE_COLOR_OPTIONS_AVAILABLE_
wide range of precise color options available
Deep Blue (Typ 450 nm) Green (Typ 530 nm) Orange (Typ 610 nm) Red (Typ 620 nm)
NAME
name
QC40SG-220008
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions