??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
QBML-U-M (USA) - Raccord coudé
Nomenclature
533228 QBML-M5-1/8-U-M
TNR
N° de pièce
TYP
Type
D
Diamètre extérieur du tuyau
1/8 Pouce
NENN
Diamètre nominal
2.500 mm
R
Filetage
A
mm
B
mm
L
mm
P
Diamètre
7.700 mm
C
11.000 mm
E
13.400 mm
H
Ouverture de clé
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions