??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
QBML-U-M (USA) - L-Steckverschraubung
Stückliste
533228 QBML-M5-1/8-U-M
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
D
Schlauchaußendurchmesser
1/8 Zoll
NENN
Nennweite
2.500 mm
R
Gewinde
A
mm
B
mm
L
mm
P
Durchmesser
7.700 mm
C
11.000 mm
E
13.400 mm
H
Schlüsselweite
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
GTIN
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions