??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
QBML-U-M (USA) - ワンタッチエルボ
部品表
533228 QBML-M5-1/8-U-M
TNR
部品番号
TYP
形式
D
チューブ外径
1/8 Inch
NENN
オリフィス径
2.500 mm
R
ねじ
A
mm
B
mm
L
mm
P
直径
7.700 mm
C
11.000 mm
E
13.400 mm
H
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
GTIN
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions