??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
QBMC (USA) - Bouchon
Nomenclature
572281 QBMC-1/8H-U
TNR
N° de pièce
572281
TYP
Type
QBMC-1/8H-U
D1
Diamètre extérieur du tuyau
1/8 Pouce
D2
5.000 mm
L1
20.000 mm
L2
18.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.0010 kg
GTIN
4052568374570
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions