??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
QBMC (USA) - Blindstopfen
Stückliste
572281 QBMC-1/8H-U
TNR
Teilenummer
572281
TYP
Typ
QBMC-1/8H-U
D1
Schlauchaußendurchmesser
1/8 Zoll
D2
5.000 mm
L1
20.000 mm
L2
18.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.0010 kg
GTIN
4052568374570
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions