??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
QBMC (USA) - ブランキングプラグ
部品表
572281 QBMC-1/8H-U
TNR
部品番号
572281
TYP
形式
QBMC-1/8H-U
D1
チューブ外径
1/8 Inch
D2
5.000 mm
L1
20.000 mm
L2
18.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.0010 kg
GTIN
4052568374570
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions