??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
QBM-H (USA) - Union
Nomenclature
572280 QBM-5/32H-1/8-U
TNR
N° de pièce
572280
TYP
Type
QBM-5/32H-1/8-U
D1
Diamètre extérieur du tuyau
5/32 mm
NENN
Diamètre nominal
2.400 mm
D2
Diamètre extérieur du tuyau
1/8 mm
D5
7.600 mm
L1
30.400 mm
L2
12.400 mm
T
Profondeur
11.300 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.0010 kg
GTIN
4052568374563
Preview - Generation
Náhled
Formáty
Files
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions