??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
QBM-H (USA) - Цанговое соединение
Спецификация
572280 QBM-5/32H-1/8-U
TNR
№ изделия
572280
TYP
Тип
QBM-5/32H-1/8-U
D1
Наружный диаметр шланга
5/32 mm
NENN
Условный проход
2.400 mm
D2
Наружный диаметр шланга
1/8 mm
D5
7.600 mm
L1
30.400 mm
L2
12.400 mm
T
Глубина
11.300 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.0010 kg
GTIN
4052568374563
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions