??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
PXLED 5L - Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage
Stückliste
13042110005(300)
IDNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
DESCRIPTION_LONG
INTERNATIONAL_PID
SUPPLIER_ALT_PID
MANUFACTURER_PID
MANUFACTURER_NAME
Eaton
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
EF000003
Montageart
Wall-/ceiling mounting
EF000441
Justierbar
true
EF002423
Leuchtmittel
LED not exchangeable
EF005905
Mit Leuchtmittel
true
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF000048
Fassung
None
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Glass transparent
EF000187
Spannungsart
AC/DC
EF005127
Nennspannung
110 V
EF012150
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
0 mA
EF000381
Betriebsgerät
LED operating device current-controlled
EF007556
Mit Betriebsgerät
true
EF012170
Lichtverteiler
Focal lens
EF008157
Ausstrahlungswinkel
EF012487
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
Other
EF012488
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
0
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
0
EF012490
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
0
EF011875
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
Other
EF011869
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
0 h
EF011870
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
0 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
0 h
EF011872
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
0 h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
0 h
EF011874
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
100000 h
EF005474
Schutzart (IP)
0
EF011959
Schutzart (NEMA)
Other
EF004293
Schlagfestigkeit
IK10
EF000004
Schutzklasse
I
EF005728
Für Ex-Zone Gas
1, 2
EF008404
Für Ex-Zone Staub
21, 22
EF012090
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-50 °C
EF000280
Geeignet für Lampenleistung
0 W
EF009347
Max. Systemleistung
49 W
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
lm
EF009350
Lichtfarbe
White
EF009346
Farbtemperatur
5700 K
EF025740
Leistungsfaktor
0.95
EF000008
Breite
343 mm
EF001456
Höhe/Tiefe
255 mm
EF001438
Länge
265 mm
EF000015
Außendurchmesser
0 mm
EF011868
Art der Verdrahtung
Through wiring included
EF001391
Polzahl
6
EF000085
Leiterquerschnitt
6 mm²
EF000124
Anschlussart
Screwed terminal
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
1
QUANTITY_MIN
1
QUANTITY_INTERVAL
1
STATISTICS_FACTOR
1
MD04
MD04
MD01
EDZ
pxled_5l_narrow_757_clear.ldt
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions