??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PXB-AK - Indexing Plunger - Button style
Bill of material
PXB-6-9-AK
CN
Catalog Number
M
Thread
mm
D
Diameter D
28 mm
D1
Diameter D1
21.9 mm
L
Height L
mm
L1
Height L1
mm
L2
Height L2
mm
L3
Height L3
mm
SW1
19 mm
SW2
mm
B
Diameter B
mm
S
mm
LOAD
Load (N) min./max.
N
AL
Tensile load
200 N
SL
Shearing load
N
FC
For use collar
MASS
Mass
g
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions