??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
PVS
Bill of material
PVS-15A-210-AC100V
MODEL
Model no.
PVS
PS
Port size
AC
Actuation
CO
Coil options
V
Voltage
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
90 mm
B
152 mm
C
29 mm
D
107 mm
E
27 mm
F
- mm
G
84 mm
H
61 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions