??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
PVS
Bill of material
PVS-15A-210-AC100V
MODEL
Model no.
PVS
PS
Port size
AC
Actuation
CO
Coil options
V
Voltage
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
90 mm
B
152 mm
C
29 mm
D
107 mm
E
27 mm
F
- mm
G
84 mm
H
61 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions