??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
RAFI
Description
Pushbuttons
Bill of material
1.10.001.0010205
ORDERNO
ACTUATION_FUNCTION
actuation function
momentary contact function
BEZEL_COLOR
bezel color
COLLAR_SHAPE
collar shape
round
CONTACT_FUNCTION
contact function
CONTACT_MATERIAL
contact material
Silver
CONTACT_SYSTEM
contact system
DEGREE_OF_PROTECTION__FRONT_SIDE__ACCORDING_TO_DIN_EN_60529
degree of protection, front side, according to din en 60529
IP40 IP65 IP65 with sealing cap
FIXING
fixing
Threaded ring
ILLUMINATED
illuminated
No
INSTALLATION_HEIGHT
installation height
MOUNTING_DEPTH
mounting depth
MOUNTING_HOLE
mounting hole
OPERATING_FORCE__MIN_
operating force, min.
OPERATING_LIFE
operating life
OPERATING_TEMPERATURE__MAX_
operating temperature, max.
85 °C
OPERATING_TEMPERATURE__MIN_
operating temperature, min.
-25 °C
OPERATING_TRAVEL__MAX_
operating travel, max.
OUTSIDE_DIMENSION__WIDTH
outside dimension, width
PACKAGING
packaging
Box
PACKAGING_UNIT
packaging unit
100 pcs.
RATED_CURRENT__MAX_
rated current, max.
RATED_VOLTAGE__MAX_
rated voltage, max.
250 V
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes
STORAGE_TEMPERATURE__MAX_
storage temperature, max.
90 °C
STORAGE_TEMPERATURE__MIN_
storage temperature, min.
-40 °C
TERMINAL_ON_THE_REAR
terminal on the rear
NAME
name
NET_WEIGHT
net weight
LOETBARKEIT
lötbarkeit
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업