??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
Push Pull, series 430, Subminiature Connectors - male panel mount connector
Bill of material
09 4911 025 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
SHZART1
Degree of Protection 1
IP40
BEZKUZ
Description (short)
Push Pull, series 430, Subminiature Connectors
BEZ
designation
BER
Range
Subminiature Connectors
STBAUF
Connector design
male panel mount connector
POLZ
Number of contact
PRGRKU
Product group (short)
Push-Pull
SER
Series
series 430
STVER
Connector locking system
Push-Pull
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
MECHLD
Mechanical operation
> 500 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
unshielded
SPNG
Voltage
125 V
BESSP
Rated impulse voltage
1500 V
VERSMG
Pollution degree
2
UEBRSK
Overvoltage category
I
ISLTFG
Insulating material group
II
PRFSSP
Test impulse voltage
1500 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
DGWST
Contact resistance
≤ 5 mΩ
GEW
Weight
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
MAGK
Material housing/cable
PUR/PA
KONT
Contact material
CuZn (brass)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업