??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Push Pull, Serie 430, Subminiatur Steckverbinder - Kabeldose
Stückliste
99 4914 00 05
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Push Pull, Serie 430, Subminiatur Steckverbinder
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Subminiatur Steckverbinder
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Kabeldose
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Push-Pull
SER
Serie
Serie 430
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
Push-Pull
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 500 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
schirmbar
SPNG
Spannung
125 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
2
UEBRSK
Überspannungskategorie
I
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
1500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KBDRL
Kabeldurchlass
3.5 - 5.0 mm
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR/PA
MATVER
Material Verriegelung
CuZn (Messing vernickelt)
KONT
Material Kontakte
CuSn (Bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions