??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
PTM27 (E1)
Bill of material
L99762M0Z
ORDERNO
CONNECTION
connection
approx. 20 g (without cable)
E1_APPROVAL
e1 approval
Voltage 0.5 ... 4,5 V (UB = 24V)
HOUSING_MATERIAL
housing material
IP67
LINEARITY
linearity
Integrated MEMS device
MEASUREMENT_RANGE
measurement range
0,005° (Measurement range ±180°)0,001° (Measurement range ±5°)
OUTPUT
output
±5° ... 180° (selectable in 5° increments)
PROTECTION_CLASS
protection class
with cable connector and further customization
RESOLUTION
resolution
up to 0.05° (±30°)up to 0.1° (±60°)up to 0.2° (±180°)
SENSING_DEVICE
sensing device
Plastic
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업