??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
PTM27 (E1)
Bill of material
L99762M0Z
ORDERNO
CONNECTION
connection
approx. 20 g (without cable)
E1_APPROVAL
e1 approval
Voltage 0.5 ... 4,5 V (UB = 24V)
HOUSING_MATERIAL
housing material
IP67
LINEARITY
linearity
Integrated MEMS device
MEASUREMENT_RANGE
measurement range
0,005° (Measurement range ±180°)0,001° (Measurement range ±5°)
OUTPUT
output
±5° ... 180° (selectable in 5° increments)
PROTECTION_CLASS
protection class
with cable connector and further customization
RESOLUTION
resolution
up to 0.05° (±30°)up to 0.1° (±60°)up to 0.2° (±180°)
SENSING_DEVICE
sensing device
Plastic
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions