??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CELDUC RELAIS
Description
PTI60022
Bill of material
8XP3RG50F
ORDERNO
8XP3RG50F
APPLICATION
application
Clearance Presence Speed
CABLE_LENGTH__CM_
cable length (cm)
230
CLOSING_DISTANCE
closing distance
12 mm with PT505100
CONNECTION_TYPE
connection type
Cable + MOLEX connector + mounting adaptor
CONTACT_TYPE
contact type
1NO
FEATURES
features
1NOM8 Stainless Steelcable 2
MATERIAL
material
Stainless steel
MAX_SWITCHING_CURRENT__A_
max switching current (a)
1
MAX_SWITCHING_POWER
max switching power
12VA
MAX_SWITCHING_VOLTAGE
max switching voltage
200VDC
MOUNTING
mounting
M8 threaded housing
PRODUCT_RANGE
product range
PTI
STANDARDS
standards
CE UKCA
NAME
name
8XP3RG50F
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions