??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CELDUC RELAIS
Description
PTFA3315
Bill of material
1QLLOS4KV
ORDERNO
1QLLOS4KV
APPLICATION
application
Level
CABLE_LENGTH__CM_
cable length (cm)
150
CLOSING_DISTANCE
closing distance
Horizontal installation
CONNECTION_TYPE
connection type
2 wires
CONTACT_TYPE
contact type
1NO, 1NC
FEATURES
features
Polypro Horizontal Level Sensor 2Wires 1
MATERIAL
material
Polypropylene
MAX_SWITCHING_CURRENT__A_
max switching current (a)
0,5
MAX_SWITCHING_POWER
max switching power
50VA
MAX_SWITCHING_VOLTAGE
max switching voltage
300VACDC
MOUNTING
mounting
Level - horizontal installation
PRODUCT_RANGE
product range
PTF
STANDARDS
standards
CE UKCA
NAME
name
1QLLOS4KV
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions