??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CELDUC RELAIS
Description
PTFA2115
Bill of material
53VUQ4B11
ORDERNO
53VUQ4B11
APPLICATION
application
Level
CABLE_LENGTH__CM_
cable length (cm)
150
CLOSING_DISTANCE
closing distance
Vertical installation
CONNECTION_TYPE
connection type
2 wires
CONTACT_TYPE
contact type
1NO
FEATURES
features
Stainless Steel Vertical Level Sensor 2 Wires 1
MATERIAL
material
Stainless steel
MAX_SWITCHING_CURRENT__A_
max switching current (a)
0,5
MAX_SWITCHING_POWER
max switching power
50VA
MAX_SWITCHING_VOLTAGE
max switching voltage
300VACDC
MOUNTING
mounting
Level - vertical installation
PRODUCT_RANGE
product range
PTF
STANDARDS
standards
CE UKCA
NAME
name
53VUQ4B11
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions