??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CELDUC RELAIS
Description
PTFA1015
Bill of material
WLP0NZAKA
ORDERNO
WLP0NZAKA
APPLICATION
application
Level
CABLE_LENGTH__CM_
cable length (cm)
150
CLOSING_DISTANCE
closing distance
Vertical installation
CONNECTION_TYPE
connection type
2 wires
CONTACT_TYPE
contact type
1NO, 1NC
FEATURES
features
Vertical Nylon Level sensor cable 1
MATERIAL
material
Polyamide
MAX_SWITCHING_CURRENT__A_
max switching current (a)
0,5
MAX_SWITCHING_POWER
max switching power
10VA
MAX_SWITCHING_VOLTAGE
max switching voltage
100VDC
MOUNTING
mounting
Level - vertical installation
PRODUCT_RANGE
product range
PTF
STANDARDS
standards
CE UKCA
NAME
name
WLP0NZAKA
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions