??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CELDUC RELAIS
Description
PTFA0100
Bill of material
3J3FQOJ1F
ORDERNO
3J3FQOJ1F
APPLICATION
application
Level
CABLE_LENGTH__CM_
cable length (cm)
17,5
CLOSING_DISTANCE
closing distance
Horizontal installation (externally)
CONNECTION_TYPE
connection type
2 wires + MOLEX connector
CONTACT_TYPE
contact type
1NO
FEATURES
features
Horizontal Level sensor PE 2 175mm Wires
MATERIAL
material
Polyamide
MAX_SWITCHING_CURRENT__A_
max switching current (a)
0,5
MAX_SWITCHING_POWER
max switching power
10VA
MAX_SWITCHING_VOLTAGE
max switching voltage
200VDC
MOUNTING
mounting
Level - horizontal external installation
PRODUCT_RANGE
product range
PTF
STANDARDS
standards
CE UKCA
NAME
name
3J3FQOJ1F
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions