??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
ALFA PLASTIC
Description
PTC Heater UL ( HT)
Bill of material
HT50
ORDERNO
AT_20_C__68_F__AMBIENT_TEMPERATURE
at 20°c (68°f) ambient temperature
at 20°C (68°F) ambient temperature
CONFORMITY
conformity
CE – UL
DELAYED_FUSE__ADVISED_
delayed fuse (advised)
DIMENSIONS_HXWXD
dimensions hxwxd
DOUBLE_THERMOSTAT_NC_0_60_C_NO_0_60_
double thermostat nc 0-60°c no 0-60°
THRV22
ELECTRICAL_CONNECTIONS
electrical connections
HEATING_CAPACITY
heating capacity
HEATING_ELEMENT_TYPE
heating element type
PTC resistor self regulating
HYGROSTAT_10_90_RH
hygrostat 10-90%rh
MUH
HYGROTHERMOSTAT_0_60_C_30_90_RH
hygrothermostat 0-60°c 30-90%rh
ETUH22
INSTALLATION_POSITION
installation position
Best efficiency in vertical position
MOUNTING
mounting
Clip for mounting on DIN rail 35 mm EN50022
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-45+70 (-49+158)
POWER_SUPPLY
power supply
110-250V AC or DC
PROTECTION_CLASS_IEC
protection class iec
Class II
PROTECTION_DEGREE_EN60529
protection degree en60529
IP20
RADIATOR
radiator
Extruded aluminium profile
STORAGE_TEMPERATURE
storage temperature
-45+80 (-49+176)
THERMOSTAT_NC_0_60_C
thermostat nc 0-60°c
THR2
WEIGHT
weight
WITH_INTEGRATED_FIXED_THERMOSTAT_NC_5_C
with integrated fixed thermostat nc 5°c
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업