??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
ALFA PLASTIC
Description
PTC Heater UL ( HT)
Bill of material
HT50
ORDERNO
AT_20_C__68_F__AMBIENT_TEMPERATURE
at 20°c (68°f) ambient temperature
at 20°C (68°F) ambient temperature
CONFORMITY
conformity
CE – UL
DELAYED_FUSE__ADVISED_
delayed fuse (advised)
DIMENSIONS_HXWXD
dimensions hxwxd
DOUBLE_THERMOSTAT_NC_0_60_C_NO_0_60_
double thermostat nc 0-60°c no 0-60°
THRV22
ELECTRICAL_CONNECTIONS
electrical connections
HEATING_CAPACITY
heating capacity
HEATING_ELEMENT_TYPE
heating element type
PTC resistor self regulating
HYGROSTAT_10_90_RH
hygrostat 10-90%rh
MUH
HYGROTHERMOSTAT_0_60_C_30_90_RH
hygrothermostat 0-60°c 30-90%rh
ETUH22
INSTALLATION_POSITION
installation position
Best efficiency in vertical position
MOUNTING
mounting
Clip for mounting on DIN rail 35 mm EN50022
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-45+70 (-49+158)
POWER_SUPPLY
power supply
110-250V AC or DC
PROTECTION_CLASS_IEC
protection class iec
Class II
PROTECTION_DEGREE_EN60529
protection degree en60529
IP20
RADIATOR
radiator
Extruded aluminium profile
STORAGE_TEMPERATURE
storage temperature
-45+80 (-49+176)
THERMOSTAT_NC_0_60_C
thermostat nc 0-60°c
THR2
WEIGHT
weight
WITH_INTEGRATED_FIXED_THERMOSTAT_NC_5_C
with integrated fixed thermostat nc 5°c
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions