??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
PTAM7 PTDM7
Bill of material
XDU398NBZ
ORDERNO
CONNECTION
connection
Connector M12, 5-pin
HOUSING_MATERIAL
housing material
Stainless steel EN 1.4404 (AISI 316L)
LINEARITY
linearity
±0.5°
MEASUREMENT_RANGE
measurement range
up to ±180° for 1 axisup to ±60° for 2 axes
OUTPUT
output
Voltage 0.5 … 10 V, 0.5 … 4.5 VCurrent 4 ... 20 mA, 3 wireVoltage or current output, tare functionCANopenSAE J1939
PROTECTION_CLASS
protection class
IP67 IP69
RESOLUTION
resolution
0.05°
SENSING_DEVICE
sensing device
Integrated MEMS device
WEIGHT
weight
Approx. 390 g (without cable)
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업