??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CELDUC RELAIS
Description
PTA1125EX
Bill of material
ZF3CIKLL5
ORDERNO
ZF3CIKLL5
APPLICATION
application
ATEX
CABLE_LENGTH__CM_
cable length (cm)
500
CLOSING_DISTANCE
closing distance
Contact us
CONNECTION_TYPE
connection type
Cable
CONTACT_TYPE
contact type
1NO
FEATURES
features
1NO SensorS15-20AT5m cableEx
MATERIAL
material
Plastic
MAX_SWITCHING_CURRENT__A_
max switching current (a)
0,4
MAX_SWITCHING_POWER
max switching power
12VA
MAX_SWITCHING_VOLTAGE
max switching voltage
60VDC
MOUNTING
mounting
Attach using glue, attach with a clamp
PRODUCT_RANGE
product range
PTA PTB PTC
STANDARDS
standards
CE UKCA
NAME
name
ZF3CIKLL5
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions