??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
PSS.03 - Precision Punch Shape A ISO 8020 HWS
部品表
PSS.03 - 2 x 71
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD2
d2
6 mm
RR
R Mounting Element
0.3 mm
H
3 mm
DD1
d1
mm
L1
mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions