??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
PSS.03 - Präzisions-Schneidstempel Form A ISO 8020 HWS
Stückliste
PSS.03 - 2 x 71
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD2
d2
6 mm
RR
R Befestigungselemente
0.3 mm
H
3 mm
DD1
d1
mm
L1
mm
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions