??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSL5A10-9RG
Bill of material
PSL5A10-9RG
PN
Part Number
PSL5A10-9RG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 51W, Output 5.1VDC, 10A, Input 8-80VDC, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
POWER
Power
51 W
OV
Output Voltage
5.1 VDC
OC
Output Current
10 A
VIN
Voltage Input
8-80 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
3U / 8HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
5.1 VDC
LOUT1
Iout 1
10 A
AFO
Auxiliary functions and options
Control input for output voltage adjustment
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions