??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSL248-7LR
Bill of material
PSL248-7LR
PN
Part Number
PSL248-7LR
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 192W, Output 24VDC, 8A, Input 29-80VDC, Input Filter (Option), Control Input for Output Voltage Adjustment
POWER
Power
192 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
8 A
VIN
Voltage Input
29-80 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
3U / 8HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT1
Iout 1
8 A
AFO
Auxiliary functions and options
Input filter (option), Control input for output voltage adjustment
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions