??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 18
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PS48S to PS120S - Precision Pinion Shafts - 24 to 120 Pitch - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel - 20° Pressure Angle
Bill of material
PS80S4-12
PN
Product No.
DES
Description
PINION SHAFT SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
DP
Pitch
PA
Pressure Angle
20 °
N
Number Of Teeth
PD
Pitch Diameter
Inch
OD
Outside Diameter
Inch
D
Shaft Diameter
Inch
L
Shaft Length
3 Inch
F
Face Width
3/16 Inch
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions