??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
COMMON
Opis
Przetworniki pomiarowe
Lista materiałowa
Cyfrowy przetwornik ciśnienia CPC-03
ORDERNO
Cyfrowy przetwornik ciśnienia CPC-03
NAPI_CIE_ZASILANIA
napięcie zasilania
od 2,7 do 7,5V DC
OZNACZENIE_BUDOWY_PRZECIWWYBUCHOWEJ
oznaczenie budowy przeciwwybuchowej
II 2G Ex ia IIB T4 Gb
POB_R_PR_DU
pobór prądu
od 2 do 4mA, w zależności od Rterm RS-485
PR_DKO___TRANSMISJI
prędkość transmisji
od 9600 do 115200bit/s
STOPIE__OCHRONY_OBUDOWY
stopień ochrony obudowy
IP65
WYMIARY_URZ_DZENIA__BEZ_Z__CZ_I_PRZY__CZA_
wymiary urządzenia (bez złącz i przyłącza)
ϕ38 x 100mm
ZAKRES_TEMPERATURY_PRACY
zakres temperatury pracy
od -25°C do 55°C
NAME
name
Cyfrowy przetwornik ciśnienia CPC-03
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions