??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Alux Profile
Descrizione
Profilo a fessura in alluminio 4080
Lista materiale
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
ALUMINIUM_PROFILE_CORE
anima del profilo in alluminio
6,8 mm -0,2+0 mm
ALUMINIUM_PROFILE_CUT
taglio del profilo in alluminio
Lunghezza -1+1mm
ALUMINIUM_PROFILE_RANGE
gamma di profili in alluminio
40 mm
ALUMINIUM_PROFILE_SIZE
dimensioni del profilo in alluminio
40x80 mm
ALUMINIUM_PROFILE_SLOT
fessura per profilo in alluminio
8 mm
ALUMINIUM_PROFILE_SYSTEM
sistema di profili in alluminio
ITEM, ISB, ISP, tipo I
SLOT_SIZE
dimensione dello slot
8 mm -0+0,3 mm
NAME
nome
OTPG6QGFY
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions