??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Eureka Lighting
Beschreibung
Prinz
Stückliste
BFXS8ELTK
ORDERNO
BFXS8ELTK
APPARENT_LOAD
Scheinlast
70
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
0
COLOR_FILTER
Farbfilter
8454143
COST
Kosten
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
0
DEFAULT_ELEVATION
Standard-Höheneinstellung
1500
DEPTH
Tiefe
3" [76mm]
DESCRIPTION
Beschreibung
LED-LANGFELDLEUCHTE
DESIGN_OPTION
Designoption
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
Farbtemperaturverschiebung der Dimmlampe
0
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
von der Zeilenlänge ausgehen
600
HEIGHT
Höhe
24" [ 610mm]
HOST
Gastgeber
5
INITIAL_COLOR
ursprüngliche Farbe
0
INITIAL_INTENSITY
anfängliche Intensität
0
LAMP
Lampe
NICHIA NFSL757D-V1 LED
LIGHT_LOSS_FACTOR
Lichtverlustfaktor
0
LIGHT_SOURCE
Lichtquelle
1
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
Beibehaltung der Ausrichtung der Beschriftung
0
MASSUNIT
Masseneinheit
1
MODEL
Modell
3408
MOUNTING
Montage
OBERFLÄCHE
NUMBER_OF_LAMPS
Anzahl der Lampen
48
PART_TYPE
Teiletyp
0
ROOM_CALCULATION_POINT
Raumberechnungspunkt
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
Abmessungen des Rundsteckers
1
SHARED
gemeinsam genutzt
0
TILT_ANGLE
Kippwinkel
60
VERSION
Version
2014
VOLTAGE
Spannung
120/277 V
WATTAGE_COMMENTS
Kommentare zur Wattleistung
24W
WIDTH
Breite
2,5" [63,5 mm]
NAME
Name
04OW2DNYZ
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions