??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Eureka Lighting
Descrizione
Principe
Lista materiale
BFXS8ELTK
ORDERNO
BFXS8ELTK
APPARENT_LOAD
carico apparente
70
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calcolare il coefficiente di utilizzo
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficiente di utilizzo
0
COLOR_FILTER
filtro colore
8454143
COST
costo
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
taglio con vuoti quando viene caricato
0
DEFAULT_ELEVATION
elevazione predefinita
1500
DEPTH
profondità
3" [76 mm]
DESCRIPTION
descrizione
APPARECCHIO LINEARE A LED
DESIGN_OPTION
opzione di progettazione
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
spostamento della temperatura di colore della lampada dimmerabile
0
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
emettere dalla lunghezza della linea
600
HEIGHT
altezza
24" [ 610mm]
HOST
ospite
5
INITIAL_COLOR
colore iniziale
0
INITIAL_INTENSITY
intensità iniziale
0
LAMP
lampada
NICHIA NFSL757D-V1 LED
LIGHT_LOSS_FACTOR
fattore di perdita di luce
0
LIGHT_SOURCE
fonte di luce
1
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
mantenere l'orientamento delle annotazioni
0
MASSUNIT
unità di massa
1
MODEL
modello
3408
MOUNTING
montaggio
SUPERFICIE
NUMBER_OF_LAMPS
numero di lampade
48
PART_TYPE
tipo di parte
0
ROOM_CALCULATION_POINT
punto di calcolo della stanza
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimensione del connettore rotondo
1
SHARED
condiviso
0
TILT_ANGLE
angolo di inclinazione
60
VERSION
versione
2014
VOLTAGE
tensione
120/277 V
WATTAGE_COMMENTS
commenti sulla potenza
24W
WIDTH
larghezza
2,5" [63,5 mm]
NAME
nome
04OW2DNYZ
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions