??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
PRAS5 PRDS5
Bill of material
SAYAQ979F
ORDERNO
CONNECTION
connection
Connector M12, 5 pinConnector M12, 8 pinCable output, standard length 2 m
HOUSING_MATERIAL
housing material
Stainless steel EN 1.4404 (AISI 316L)
LINEARITY
linearity
Analog ±0.3 % f.s. (typical)Incremental SSI CAN ±1° (typical)
MEASUREMENT_RANGE
measurement range
Analog 0 ... 15° to 0 ... 360°(selectable in 15° increments)Incremental SSI CAN 0 ... 360°
OUTPUT
output
Voltage 0.5 … 10 V, 0.5 … 4.5 VCurrent 4 ... 20 mA, 3 wireVoltage or current output, redundantIncremental encoderSSICANopenCANopen redundantSAE J1939SAE J1939 redundant
PROTECTION_CLASS
protection class
IP67IP69 (with mating connector only)IP68 as option
REPEATABILITY
repeatability
±0.1° (typical)
RESOLUTION
resolution
Analog 0.03 % (60 ... 360°), 0.1 % (15 ... 45°)Incremental 1, 2, 3 ... 1024 pulses per revolutionSSI 12 bit per revolutionCAN 0.05° max.
WEIGHT
weight
Approx. 500 g (without cable)
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업