??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
PRAS21
Bill of material
GCXGVLU6B
ORDERNO
CONNECTION
connection
Single wire 3 x 0.5 mm2
HOUSING_MATERIAL
housing material
Epoxy fiberglass, thermoplastic
LINEARITY
linearity
Up to ±0.5 % f.s. (typical)
MEASUREMENT_RANGE
measurement range
0 ... 15° to 0 ... 360° (selectable in 15° increments)
OUTPUT
output
Voltage 0.5 … 4.5 V
PROTECTION_CLASS
protection class
IP60
REPEATABILITY
repeatability
±0.03 % (60 … 360°), ±0.1 % (15 … 45°)
RESOLUTION
resolution
0.03 % (60 ... 360°), 0.1 % (15 ... 45°)
WEIGHT
weight
Approx. 8 g (without cable)
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업