??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
PRAS21
Bill of material
GCXGVLU6B
ORDERNO
CONNECTION
connection
Single wire 3 x 0.5 mm2
HOUSING_MATERIAL
housing material
Epoxy fiberglass, thermoplastic
LINEARITY
linearity
Up to ±0.5 % f.s. (typical)
MEASUREMENT_RANGE
measurement range
0 ... 15° to 0 ... 360° (selectable in 15° increments)
OUTPUT
output
Voltage 0.5 … 4.5 V
PROTECTION_CLASS
protection class
IP60
REPEATABILITY
repeatability
±0.03 % (60 … 360°), ±0.1 % (15 … 45°)
RESOLUTION
resolution
0.03 % (60 ... 360°), 0.1 % (15 ... 45°)
WEIGHT
weight
Approx. 8 g (without cable)
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions