??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
PRAS2 PRDS2
Bill of material
C9NDBEXVI
ORDERNO
CONNECTION
connection
Connector M12, 5 pinConnector M12, 8 pinCable output, standard length 2 m
HOUSING_MATERIAL
housing material
Aluminum
LINEARITY
linearity
Analog ±0.3 % f.s. (typical)Incremental SSI CAN ±1° (typical)
MEASUREMENT_RANGE
measurement range
Analog 0 ... 15° to 0 ... 360° (selectable in 15° increments)Incremental SSI CAN 0 ... 360°
OUTPUT
output
Voltage 0.5 … 10 V, 0.5 … 4.5 VCurrent 4 ... 20 mA, 3 wireVoltage or current output, redundantIncremental encoderSSICANopenCANopen redundantSAE J1939SAE J1939 redundant
PROTECTION_CLASS
protection class
IP67 IP69 (with mating connector only)
REPEATABILITY
repeatability
±0.03 % (60 … 360°), ±0.1 % (15 … 45°)
RESOLUTION
resolution
Analog 0.03 % (60 ... 360°), 0.1 % (15 ... 45°)Incremental 1, 2, 3 ... 1024 pulses per revolutionSSI 12 bit per revolutionCAN 0.05° max.
WEIGHT
weight
Approx. 40 g (without cable)
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions