Alutronic Kühlkörper
Description
PR 381
Bill of material
PR 381
ORDERNO
PR 381
ALLOY
alloy
AlMgSi 0,5 F22
BASE_HEIGHT__MM_
base height [mm]
10.0
FINISH
finish
Blank Aluminium
HEIGHT__MM_
height [mm]
40.0
MATERIAL
material
AlMgSi0,5
WEIGHT_PER_METER__KGM_
weight per meter [kgm]
7.287
WIDTH__MM_
width [mm]
138.0
NAME
name
PR 381
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업